You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Enkodere
  3. Inkrementelle enkodere

Inkrementelle enkodere

Det er slut med forvirrende udvalg af typer og encoders med kompliceret programmering! De nye inkrementelle enkodere fra ifm electronic kan bruges universelt på grund af det intelligente produkt- og funktionsdesign, og imponerer med deres gunstige pris/ydelse-forhold. Det magnetiske følerprincip sikrer de fotoelektriske encoders’ præcision og magnetiske systemers robusthed. Opløsnings- og signalniveauet kan programmeres. Encoderne har et bredt spændingsområde på 4.75...30 V DC og passer derfor til universel brug.

  • Intet værditab: Kan også konfigureres som singleturn-enkodere via IO-link
  • Magnetisk teknologi
  • Versioner med roterende M12 stik
  • IO-Link kompatible og programmerbare versioner (Basic og Performance Line)
  • Versioner som massiv aksel med klemme/synkro-flange eller som hul aksel
  • Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene, som stilles af krævende industrielle miljøer
  • TTL eller HTL output
  • Versioner med 2-farvet og roterende og elektronisk visning af procesværdien (Performance Line)
Versions
Type Hus Massiv aksel Hul aksel Opløsning Egenskaber

Performance Line
Ø in mm
58
Ø in mm
6
10
Ø in mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
Op til 10.000
impulser/omdrejninger
• IO-Link
• opløsning, tilstand og signal kan indstilles
• to-farvet display
• der fås forskellige koblinger

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
Op til 10.000
impulser/omdrejninger
• IO-Link
• opløsning og signal kan indstilles
• der fås forskellige koblinger

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
Op til 10.000
impulser/omdrejninger
• IO-Link
• opløsning og signal kan indstilles
• IP67
• der fås forskellige koblinger

 

Performance Line

Performance Line-enkodere har en integreret signalevaluering til omdrejningstalkontroller, tællerfunktioner og detektering af rotationsretningen. De sikrer nem indstilling, indikation af positionsværdi ved hjælp af display og betjeningstaster og intuitiv menunavigation. Diagnostiske data og parameterdata overføres driftssikkert via IO-Link. Ready for Industry 4.0!

Enkodere-tilstand

  • Viser positionen baseret på opløsningen, der indstilles via IO-Link

Tæller-tilstand

  • Enheden tæller op til den maksimale værdi, der indstilles via IO-Link (f.eks. 9999)

Omdrejningstalskontrol-tilstand

  • Omdrejninger per minut [RPM] / frekvens [Hz]

Basic Line

Omkostningseffektiv version uden display

  • Viser positionen baseret på opløsningen, der indstilles via IO-Link
  • Aksial eller radial kabelindgang
  • → Programmerbar:
  • opløsning (2 til 10.000 impulser)
  • TTL eller HTL output
  • tælleretning (med uret/mod uret)

Wet Line

ifm’s inkrementelle enkodere i rustfrit stål til anvendelse som f.eks. samlebånd-synkronisering, sikrer længere vedligeholdelsesintervaller i barske omgivelser. Den øgede beskyttelsesgrad IP 67 kvalificerer dem til brug i medieberørende områder i levnedsmiddelindustrien.

  • Lang levetid takket være modstandsdygtigt rustfrit stål og stor modstandsdygtighed mod indtrængning på akselsiden
  • Let læselig typeetiket med lasertype
  • Versioner som massiv aksel med klemme/synkro-flange eller som hul aksel
  • Nem kommunikation via IO-Link
  • Drejeligt M12-stik kan anvendes radialt eller aksialt