Absolutte enkodere
Absolutte enkodere angiver en absolut numerisk værdi til akselpositionen, enten til kun en omdrejning (singleturn) eller inklusive antallet af akselomdrejninger (multiturn).
- Outputtet angives i binær form. Jo større antallet af bits er, desto større er opløsningen
- Optisk teknologi
- Singleturn RN*, Multiturn RM*
- Opløsninger: 13, 24 og 25 bits
- Versioner med stik, kabel eller terminalkammer
- Versioner som massiv aksel med klemme/synkro-flange eller som hul aksel
- Interfaces: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Type | HusØ | Massiv akselØ | Hul akselØ | Opløsning | Egenskaber |
---|---|---|---|---|---|
![]() Absolut singleturn |
58 mm | 6 mm 10 mm |
- | 13 bits | • opløsning og signal kan indstilles • Profibus og Can interface |
![]() Absolut multiturn |
36.5 mm 42 mm 58 mm |
6 mm 10 mm |
12mm |
24 bits 25 bits |
• opløsning og signal kan indstilles • Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI og CANopen interface |
Absolut multiturn enkodere
- Finder den præcise position ved at kigge på koden på skiven også udover mange rotationer
- Encoders angiver en unik kodet værdi, der består af positionen på skiven (opløsning) og positionen på geartoget (omdrejninger).
Absolutte enkodere fås med parallelle, serielle eller feltbus-outputs til at overføre akselpositionsdata.
- Absolutte enkodere med parallelle outputs kræver en output til alle informationsbits. For eksempel kræver en absolut enkoder med et 12-bit parallelt output tolv separate outputs til at overføre data. Denne encoder har en opløsning på 4096.
- Data om encoderens position kan også overføres via det synkrone serielle interface (SSI).
De absolutte enkodere gængse feltbus-outputs omfatter DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP og EtherCAT.
Absolutte singleturn enkodere
- Finder den præcise position ved at kigge på koden på skiven
- Absolutte singleturn-enkodere angiver en unik kodet værdi for hvert volumentrin på akslen, de bruges i applikationer, hvor akslen ikke roterer mere 360.
- I tilfælde af strømsvigt bevares akslens unikke position i absolutte enkodere. Der er ikke behov for at vende tilbage til en “home position” for at bestemme akslens position.
Alle inkrementelle enkodere fra ifm fungerer som absolutte singleturn-encoders i IO-link-anvendelse. De detekterer og gemmer deres positionsværdi, selv ved svigt i spændingen.