Y-path stiller disse 95 % af procesdataene til rådighed direkte, uden omvejen via styringen. It og automatiseringsteknik forbindes for første gang enkelt og med få omkostninger indbyrdes fra sensoren til SAP®.
Udnyt fordelene ved Y-path til intelligente løsninger inden for områderne tilstandsovervågning, energiovervågning, kvalitetsovervågning, Track & Trace og fjernservice.
Hardware- og softwarekomponenterne muliggør en direkte netværksforbindelse af alle tilsluttede sensorer og aktuatorer med en lokal server via et ethernet-netværk. Via denne forbindelse kan maskindata, procesparametre og diagnosedata udlæses direkte og viderebehandles i IT-afdelingen.
For første gang er det muligt at overføre sensordata direkte til virksomhedens software, og det i hele fabrikken eller endda på verdensplan. Evalueringen af den indsamlede databasis i realtid muliggør en øgning af effektiviteten i produktionen og energibesparelse under stikordet Industry 4.0.
Y-path til Smart Factory.
Komplet netværksforbindelse og omfattende udnyttelse af maskin- og sensordata er det erklærede mål for industri 4.0. Lyder nemt – mislykkes dog stadig i praksis på grund af mange forhindringer.