You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. 3D-sensor O3D
  3. Teknologi

3D-sensor O3D – teknologi

3D-sensor O3D med PMD time-of-flight-teknologi

Med PMD-time-of-flight-teknologien registreres scener og objekter tredimensionalt og uden bevægelsesforvrængning med kun én optagelse på 23.232 billedpunkter. Den scene, der skal opmåles, belyses med et moduleret, usynligt infrarødlys, og det reflekterede lys rammer PMD-sensoren.

1)Infrarød-LED'er
Fire højeffekt-infrarød-LED'er (830 nm) belyser det samlede O3D-billedfelt over en rækkevidde på 0,3 m til 5 m og beskyttes af ridsefast glas.

2) Objektivlinsen
Objektivlinsen bestemmer billedfeltet for O3D’en. Der er 60 x 45 og 40 x 30 til rådighed som alternativ for at være bedst muligt tilpasset til applikationen.

3) Time-of-flight-imager
PMD-time-of-flight-billedbearbejdningssensoren opløser sceneriet med 176 x 132 pixel. Den er ligeledes udstyret med en patenteret undertrykkelse af fremmed lys, som gør den ufølsom over for ændringer i lysforholdene i applikationsomgivelserne.

4) M12 ethernet-procesdatainterface
M12 ethernet-interfacet kan både anvendes til parameterindstilling af sensoren og til kommunikation af udgående data via industrielle ethernet-netværk (TCP/IP & EIP). Parameterindstillingen foretages med den frit disponible ifm Vision Assistant.
 

5) M12 nettilslutning
8-pin M12-stikforbindelsen er både beregnet til strømforsyning af sensoren og som interface til de digitale og analoge udgange.