You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. 3D-sensor O3D
  3. Applikationer
  4. Volumenbestemmelse

3D-sensor O3D – volumenbestemmelse

Volumenbestemmelse med 3D-sensoren O3D

Den nye 3D-sensor måler med innovativ time-of-flight-teknologi varernes dimensioner. Via tærskelværdier meddeler den, når f.eks. pakkeparametre ligger uden for fastlagte områder.

  • Berøringsfri måling af rektangulære objekter, f.eks. kartoner eller pakker.
  • Bestemmelse og sammenligning af dimensioner, orientering og position.
  • Leverer højde, bredde og længde til beregning af bånddimension og volumen.
  • Kvalitetsparametre hjælper ved detekteringen af beskadigede eller deformerede objekter.
  • Koblingsudgange og ethernet-procesdatainterface.

Revolutionen inden for intralogistik

Uanset om enkelt palle, postafdeling, lagerhal, logistik eller distributionscenter: Det anvendelige lagervolumen definerer kapacitet og omkostninger. En god grund altså til allerede ved modtagelsen at sikre den bedst mulige udnyttelse af pladsbehovet.

Den nye 3D-sensor måler med innovativ time-of-flight-teknologi varernes dimensioner. Via tærskelværdier meddeler den, når f.eks. pakkeparametre ligger uden for fastlagte områder. Til den automatiserede planlægning af lagerpladser ved hjælp af WMS- (Warehouse Management System) eller ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) leverer den objekternes størrelse, orientering og position. Dataene anvendes også til styring af robotter, sorterings- og transportanlæg. Foruden robusthed udmærker sensoren sig især ved, at den er komfortabel at betjene og nem at integrere.

Fordelen ved volumenbestemmelsen

  • Berøringsfri måling af rektangulære objekter (f.eks. kartoner eller pakker).
  • Bestemmelse af dimensioner, orientering og position.
  • Leverer data til beregning af bånddimension og volumen.
  • Kvalitetsparametre hjælper ved detekteringen af beskadigede objekter.
  • Farveuafhængig og ufølsom over for fremmed lys takket være time-of-flight-teknologi (ToF)

Nem og enkel ibrugtagning

  • Integrering via digitale I/O‘er eller ethernet-interface.
  • Lynkonfiguration, i reglen mindre end tre minutter.
  • En ledningsføringsassistent hjælper med den første ibrugtagning.