You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. 3D-sensor O3D
  3. Applikationer
  4. Fuldstændighedskontrol

3D-sensor O3D – fuldstændighedskontrol

Fuldstændighedskontrol med 3D-smart-sensoren O3D

3D-sensoren kigger ovenfra på emballagen og sammenligner den med modellerne, som brugeren har programmeret forinden. Afvigelser signalerer den via koblingsudgang. På baggrund af udveksling af erfaringer med brugere og omfattende håndteringstests er sensoren særdeles nem at betjene og integrere.

  • Sikker detektering af manglende emner eller overfyldning.
  • Automatisk positionssporing.
  • Forskellige emballagetyper kan programmeres.
  • Farveuafhængig og ufølsom over for fremmed lys takket være time-of-flight-teknologi (PMD).
  • Koblingsudgange og ethernet-procesdatainterface.

Aldrig mere ufuldstændige leveringer

Hvis en palle med kun en ufuldstændig pakke lander hos kunden, returnerer denne tit den komplette vare. Foruden utilfredshed opstår der også ekstra omkostninger. Dette kan afhjælpes med en fuldstændighedskontrol. Ofte monteres i den forbindelse enkelte sensorer over hver enkelt pakkeposition. Dette er dog ikke særlig fleksibelt, når emballagetype eller -størrelse skiftes. I så fald er en ombygning nødvendigt. Hvis emballagens farve eller endda tekstur ændrer sig, møder gængse sensorer deres begrænsning.

Alle disse problemer kender fuldstændighedskontrollen på basis af 3D-sensoren ikke: 3D-sensoren kigger ovenfra på emballagen og sammenligner den med modellerne, som brugeren har programmeret forinden. Afvigelser signalerer den via koblingsudgang. På baggrund af udveksling af erfaringer med brugere og omfattende håndteringstests er sensoren særdeles nem at betjene og integrere.

Fordelen ved fuldstændighedskontrollen

  • Programmer forskellige emballagetyper, og vælg dem uden mekanisk omstilling.
  • Kontroller for manglende emner eller overfyldning og ved behov også for begge dele.
  • En automatisk positionssporing garanterer også ved variable objektpositioner en stabil funktion.
  • Farveuafhængig og ufølsom over for fremmed lys takket være time-of-flight-teknologi (ToF)

Nem og enkel ibrugtagning

  • Integrering i automatiseringssystemer via digitale I/O‘er eller ethernet-interface.
  • Lynkonfiguration, i reglen mindre end tre minutter.
  • En ledningsføringsassistent hjælper med den første ibrugtagning.