Automatiske fortøjningssystemer: energibesparelser og pålidelighed med ifm
Automatiske fortøjningssystemer er ved at transformere havne- og skibsfartsindustrien ved at erstatte traditionelle fortøjningsliner med sikrere, hurtigere og mere energieffektive løsninger. ONEARC har udviklet et fuldautomatisk system, der stabiliserer skibe i havnen og understøtter overgangen til autonom skibsfart.
Ved at reducere afhængigheden af propeller under korte ophold i havnen kan systemet sænke brændstof- eller energiforbruget med op til 40 %, hvilket er en afgørende fordel for moderne batteridrevne færger. ifm radarsensorer leverer præcise positionssignaler selv under udfordrende vejrforhold som regn, sne og tåge, hvilket sikrer pålidelig drift.
Yderligere ifm-komponenter – herunder controllere, displays, fjernforbindelsesløsninger, tryksensorer, hældningssensorer og andre robuste sensorløsninger – leverer den nøjagtighed og holdbarhed, der kræves i krævende marine miljøer. Takket være plug-and-play-integration og pålidelig teknisk support spiller ifm en central rolle i at gøre automatiserede fortøjningssystemer effektive, sikre og bæredygtige.