• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringsservice
  3. Vibrationssensorer

Kalibrering af vibrationssensorer

ISO-kalibrering af vibrationssensorer

Den komparative måling af vibrationssensorer udføres ved at sammenligne den målte værdi fra den transducer, der skal kalibreres, med værdien fra en standardaccelerometer.

Den sensor, der skal kalibreres, og referencesensoren monteres på et sandstensbord og udsættes for en sinusbølgeoscillation inden for et defineret frekvensområde. Ud over nulpunktet udføres kalibreringen i frekvensområdet mellem 20 Hz ... ... 800 Hz med en konstant vibrationshastighed på 10 mm/s ved 11 målepunkter fra en tredjedels oktavbånd.

Kalibreringen udføres via den analoge udgang (strøm) som standard i fabriksindstillingen.

Kalibrering af vibrationssensorer

Kalibrering af vibrationssensorer