You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Y-fordeler M12 til hygiejne- og vådområder

Y-fordeler M12 til hygiejne- og vådområder

ecolink M12 – Y-fordeler til avancerede applikationer

  • Halogen- og silikonefri
  • Tilslutningsteknikken opfylder M12-standarden (EN 61076)
  • Optimal tætning også ved montering uden brug af værktøj
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Synlig og følbar mærkning af portene

ecolink M12 til hygiejne- og vådområder i fødevareindustrien
De fleste applikationer kræver særlige løsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montering fører i det lange løb til succes.
Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler.
Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til applikationen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.