You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Kabeldåser M12 til hygiejne- og vådområder

Kabeldåser M12 til hygiejne- og vådområder

ecolink M12, den sikre forbindelse også i vanskelige applikationer

  • Halogen- og silikonefri
  • Optimal tætning også ved manuel montering takket være kontramøtrik
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur
  • Lysdioderne ses også tydeligt ved kraftigt lysindfald

ecolink M12 til hygiejne- og vådområder i fødevareindustrien
De fleste applikationer kræver særlige løsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montering fører i det lange løb til succes.
Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler.
Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning.
Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til applikationen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.