You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Kabeldåser M12 med forstørret tværsnit

Kabeldåser M12 med forstørret tværsnit

ecolink M12-kabel med et større tværsnit for lavere spændingsfald

  • Kabler med 4 x 1 mm2 reducerer spændingsfaldet
  • Tilslutningsteknikken opfylder M12-standarden (EN 61076)
  • Optimal tætning også ved montering uden brug af værktøj
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur

ecolink performance-kabel til avancerede applikationer
Det store kabeltværsnit på 1 mm2 overfører også højere strømme med et lavt spændingsfald.
Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler.
Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning.
Materialer af høj kvalitet og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.