You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Kabeldåser M12

Kabeldåser M12

Altid en sikker forbindelse. ecolink M12 – også til speciel brug

  • Tilslutningsteknikken opfylder M12-standarden (EN 61076)
  • Optimal tætning også ved montering uden brug af værktøj
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur
  • Lysdioderne ses også tydeligt ved kraftigt lysindfald

ecolink M12 til avancerede applikationer
De fleste applikationer kræver særlige løsninger. Kun sikre produktionsprocesser og en fejlfri montering fører i det lange løb til succes.
Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler.
Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning. Materialer af høj kvalitet og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.