You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. ecolink M12, den sikre forbindelse også til fabriksautomation og værktøjsindustri

ecolink M12, den sikre forbindelse også til fabriksautomation og værktøjsindustri

Fra fabriksautomationen til værktøjsindustrien

  • Tilslutningsteknikken opfylder M12-standarden (EN 61076)
  • Optimal tætning også ved montering uden brug af værktøj
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur
  • Lysdioderne ses også tydeligt ved kraftig lysindstråling

ecolink M12 til krævende applikationer
De fleste applikationer kræver specielle løsninger. Kun sikre produktionsprocesser og en fejlfri montering fører i det lange løb til succes.
Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler.
Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning.
Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til anvendelsen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.