You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. ecolink M12 – den sikre forbindelse til hygiejne- og vådområder

ecolink M12 – den sikre forbindelse til hygiejne- og vådområder

Også sikker ved kraftige støjfelter i fødevareindustrien

  • Tilslutningsteknikken opfylder M12-standarden (EN 61076)
  • Mekanisk fast anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur
  • Permanent høj EMC-støjbeskyttelse

ecolink M12 til standardapplikationer
De fleste applikationer kræver specielle løsninger. Kun sikre produktionsprocesser og en fejlfri montering fører i det lange løb til succes.
Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler. Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer således en lav kontaktmodstand mellem stikforbindelsens møtrik og den tilsluttede enheds hus. Dette er ekstremt vigtigt for en permanent høj beskyttelse mod kraftige støjfelter.