You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Vibrationsovervågning – simpelthen intelligent

Vibrationsovervågning – simpelthen intelligent

Mere end kun vibrationsovervågning iht. ISO 10816

  • 2 karakteristiske vibrationsværdier, som f.eks. samlet vibration og acceleration eller stødimpulser og lejestøj
  • Frit konfigurerbare frekvensbånd, f.eks. til overvågning iht. ISO 10816
  • Yderligere måleværdi såsom temperatur (4...20 mA) kan tilsluttes
  • Integreret historikhukommelse med realtidsur samt datalogger og trending

Kompakt vibrationssensor
Netop til hjælpeaggregater (som motorer, ventilatorer, pumper), hvis vibrationer ofte kun overvåges manuelt eller slet ikke, tilbyder ifm electronic nu et enkelt og interessant alternativ.
Det nyeste medlem af den kompakte serie VN, VNB211, overvåger online den samlede vibrationstilstand af maskiner og anlæg iht. ISO 10816 og de forekommende accelerationer (fabriksindstilling). Foruden maskinvibrationen kan temperaturen også måles og overvåges som analogt signal ved at tilslutte en yderligere procesværdi. Parametre og grænseværdier kan konfigureres via trykknapper. Fabriksindstillingen (basiskonfiguration) ændres via PC-softwaren VES004.