You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Fleksibel datalogger til vibrations- og procesværdier

Fleksibel datalogger til vibrations- og procesværdier

Udvidede funktioner til parameterindstilling af 6 indgange

  • Enten IEPE, vibrationssensor type VSA eller 4...20 mA på alle 4 dynamiske kanaler
  • 2 analoge indgange til sensor (4...20 mA/impuls)
  • Opsamling og overvågning af forskellige analoge procesdata
  • Stor intern historikhukommelse

Effektiv diagnoseelektronik
Fra firmware-version 11 kan flere typer af sensorer tilsluttes og evalueres kontinuerligt på grund af den fleksible konfiguration af de 4 dynamiske indgange. Derved drejer det sig om enten vibrationssensorer af typen VSA, IEPE og processensorer med en 4...20 mA-udgang. To yderligere analoge indgange kan anvendes til tilslutning af yderligere processensorer, f.eks. omdrejningstal eller temperatur.
På den måde fremkommer der forskellige muligheder for maskin- og procesovervågning. Den integrerede FIFO-historikhukommelse med op til 600.000 værdier muliggør en enkel sammenligning af dataene og en overskuelig proces- og maskinovervågning.

Nem oprettelse af netværk
Tilslutning af enhederne til firmaets netværk via Ethernet-interfacet med OPC-server-software type VOS tillader en bekvem integration af vibrations- og procesværdierne i overordnede systemer (såsom SCADA eller MES).