You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Video-splitter til mobile arbejdsmaskiner

Video-splitter til mobile arbejdsmaskiner

MultiViewBox: Visning af op til 4 kamerabilleder på én monitor

  • Video-splitter for op til fire kamerabilleder
  • 9 forskellige visningstilstande (inkl. birdview)
  • Analog videoudgang (PAL)
  • Stød- og vibrationssikkert, trykstøbt hus i rustfrit stål
  • E4-typegodkendelse, optimeret til brug i mobile arbejdsmaskiner

De passende kamerabilleder i enhver situation
MultiViewBox er konstrueret til robust brug i mobile arbejdsmaskiner. Den har fire kameraindgange. Alt efter behov kan der via en styringsindgang vælges 1, 2 eller 4 kamerabilleder samtidigt i forskellige konstellationer. Et eksempel: Cam1 ved fremadkørsel og Cam2 og 3 ved bakkørsel. Med den såkaldte "birdview"-funktion kan man endda sammenføje 4 kamerabilleder til et panoramabillede. Brugeren kan i alt vælge mellem 9 forskellige visninger.
 

Analog videoudgang
Som display til visning kan ifm-dialogmodulet PDM360 med analog videoindgang, der også kan anvendes til mobile applikationer, eller ethvert andet video-display med PAL-videoindgang anvendes.