You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Trådløs kommunikation til mobile arbejdsmaskiner

Trådløs kommunikation til mobile arbejdsmaskiner

CANwireless: WLAN og Bluetooth til CAN-bussen

  • WLAN-/Bluetooth-forbindelse til mobile arbejdsmaskiner
  • Forbindelse, programmering, vedligeholdelse og diagnose af maskiner – helt uden kabler
  • Understøtter MaintenanceTool, CODESYS og Service-Tool
  • Driftsarter "Infrastructure" og "Access Point"
  • Kompakt og robust hus

Trådløs forbindelse med mobile arbejdsmaskiner
Takket være de nyeste teknologier såsom WLAN-understøttelse på 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbånd samt Bluetooth findes der nu mange forskellige muligheder for at oprette trådløse forbindelser med arbejdsmaskiner.
CANwireless muliggør den trådløse forbindelse med maskinen direkte fra de eksisterende ifm-tools til mobile styringssystemer som f.eks. CODESYS eller Maintenance Tool.
Foruden forbindelsen mellem pc eller den mobile slutenhed og arbejdsmaskinen kan maskiner også forbindes med hinanden. Med CANwireless kan maskinerne udveksle informationer og samarbejde.
Enheden understøtter dermed teknikkerne af Industry 4.0 og IoT (Internet of Things) og gør maskinerne dermed endnu mere intelligente.

Funktioner og egenskaber
CANwireless muliggør en trådløs forbindelse til CAN-bussen i et køretøj eller en maskine. Med de to grunddriftsarter "Infrastructure" og "Mini Access Point" kan modulet oprette forbindelsen på forskellige måder.

Driftsart "WLAN Infrastructure"
I driftsarten "Infrastructure" er CANwireless konfigureret til at blive tilsluttet til en eksisterende WLAN-infrastruktur. Når enheden er tilsluttet til netværket, kan den forbinde sig automatisk med en anden netværksdeltager (client) eller tage imod indgående forbindelsesanmodninger (server). CAN-bus-data kan udveksles med de andre forbundne netværksdeltagere.

Driftsart "Mini WLAN Access Point"
Når CANwireless er konfigureret som "Mini WLAN Access Point", opretter den sit eget WLAN-netværk, hvilket mange andre enheder, f.eks. andre CANwireless-enheder, pc'er, smartphones eller tablets, kan forbinde sig med. Som i driftsarten "Infrastructure" kan enheden fungere som både client og server i sit eget netværk. Data på Mini-AP-enhedens CAN-bus deles med de andre forbundne netværksdeltagere.

CAN-to-CAN-bridge
Driftsarterne "WLAN Infrastructure", "WLAN Mini Access Point” eller "Bluetooth” understøtter yderligere også en trådløs CAN-bus-bridge mellem flere CANwireless-enheder.

Trådløs diagnose og fejludbedring
Tools som f.eks. CODESYS V2.3 og MaintenanceTool gør det muligt at anvende CANwireless som interface til arbejdsmaskinen.

CAN-to-WLAN/Bluetooth-filter
Efter behov kan CANwireless filtrere data, som skal overføres trådløst. Det reducerer datamængden og øger driftssikkerheden.