You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Realtidsur-modul til mobile arbejdsmaskiner

Realtidsur-modul til mobile arbejdsmaskiner

Realtidsur med CAN-interface

  • Kompakt udførelse i relæhus til køretøjer
  • CAN-interface til kommunikation med styringssystemet
  • Integreret alarmudgang
  • Nem integration i applikationsprogrammet ved hjælp af prædefinerede CODESYS-funktionsblokke
  • Robust udførelse af enheden til mobile applikationer

Realtidsmåling til mobile arbejdsmaskiner
Den nøjagtige systemtid er en vigtig funktion for mange mobile applikationer. Da denne opgave ved store og komplekse maskiner ofte overtages af det centrale display, var der hidtil ingen omkostningseffektiv løsning til mobil brug til rådighed for små og kompakte maskiner.
I et kompakt relæhus til køretøjer byder realtidsuret CANrtc på denne funktion. Dets parametre indstilles via CAN-bussen og stiller det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato til rådighed. Via en integreret alarmudgang kan der på et bestemt tidspunkt udføres funktioner, f.eks. start af maskinstyringen.
Der er softwarebibliotek i den IEC61131-3-kompatible software CODESYS til rådighed for CANrtc. Dette muliggør en hurtig og enkel implementering af applikationssoftwaren.
 

Funktioner og fordele
Det kompakte realtidsur supplerer såvel styringssystemer i små og kompakte maskiner samt komplekse processtyringer i store maskiner.

Mekanisk opbygning
Elektronikken, som er integreret i et kompakt plasthus, tilbyder på grund af stikplaceringen iht. ISO 7588 på alle nødvendige stiktilslutninger. Disse er enkle at håndtere og til rådighed i hele verden. Til øgning af kapslingsklassen kan realtidsuret også anvendes i områder med risiko for stænkvand, hvis det monteres sammen med BasicRelay CR0421 og den passende modulafdækning.

Effektiv elektronik
Elektronikken er tilpasset optimalt til anvendelsesområdet. Takket være det integrerede bufferbatteri fortsætter uret også uden forsyningsspænding. Alarmudgangen tænder for en tilsluttet forbruger eller systemelektronikken på et frit indstilleligt tidspunkt.

Programmerbar iht. IEC 61131-3
Softwaren CODESYS giver brugeren mulighed for en overskuelig og nem opsætning af applikationssoftwaren. Der er et bibliotek til rådighed for realtidsuret CANrtc med de nødvendige funktioner til parameterindstilling og kommunikation.
Parametrene kan indstilles og udlæses med brugerprogrammet. Via det åbne CAN-interface er RTC-dataene også tilgængelige for de andre busdeltagere.