You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Modulær mini-controller med overstrøm-relæudgange

Modulær mini-controller med overstrøm-relæudgange

Effektstyring i mobile arbejdsmaskiner

  • Effektive, sikrede relæudgange med diagnosefunktion
  • Tilslutning af sensorer og aktuatorer uden yderligere ekstern ledningsføring
  • Effektive CAN-interfaces til et stort antal kommunikationsopgaver
  • Nem montering takket være det afstemte ecomatmobile Basic-mekanikkoncept
  • Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS

ecomatmobile Basic
I mange små og kompakte mobile applikationer stiger kravene til styringsopgaverne. Omkostningsoptimerede og modulære mini-controllere til mobile applikationer er efterspurgte.
ifm tilbyder i den forbindelse ecomatmobile Basic, bestående af komponenterne BasicRelais, BasicController og BasicDisplay, der er afstemt med hinanden.
Denne BasicController-familie suppleres nu med BasicController relay. Dens specielle funktion er seks sikrede og diagnoseegnede relæeffektudgange til forsyningen af højstrømsforbrugere i mobile maskiner. Desuden har den multifunktionelle og konfigurerbare digitale og analoge indgange, der kan konfigureres via applikationssoftwaren.
BasicController relay er fri programmerbar via softwaren CODESYS, som er kompatibel med IEC61131-3.