You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. IIoT software
  4. IO-link-parameterindstilling via master

IO-link-parameterindstilling via master

LR DEVICE parameterindstillingssoftware via IO-Link-master

  • Nem og hurtig ifm IO-Link-master parameterindstilling
  • Entydig visning
  • Nem og hurtig enhedsparameterindstilling (punkt-til-multipunkt-forbindelse)
  • Parametersæt, der kan overføres
  • Automatisk identifikation af IO-Link-enheder (også ”ikke ifm” producenter)
  • Direkte import af IODD’er fra IODD-Finder platformen *)
    *) hvis internet-forbindelse findes

Egenskaber

  • Online og offline parameterindstilling
  • Understøtter alle IO-Link-enheder (specifikation IO-Link V1.0 og V1.1)
  • Software- og parameterbeskrivelse i alle understøttede sprog
  • Detaljerede beskrivende tekster af alt parameterindhold
  • Parametersæt, der er grupperet efter emner
  • Parameterindstilling af ifm IO-Link mastere (AL1xxx serie)
  • Understøtter de seneste ifm IO-Link enheder og aktuatorer
  • Parameterindstilling af enheder via netværk

Kundefordele

  • Optimeret ved hjælp af grafisk visualisering af procesværdierne
  • Kortere opsætningstid
  • Optimeret enhedsudskiftnings proces
  • Papirløs lagring af parametersæt

Grafisk visning af procesværdierne

  • Grafisk sammenligning af procesværdier og med koblingsudgang
  • Simpel og tydelig visning af procesværdier
  • Eksport af procesværdier til regneark

Dokumentation og arkivering

  • Lagring / indlæsning af parametersæt
  • Gem parametersæt som PDF-fil

Enhedsgenkendelse

  • Automatisk identifikation af IO-Link-mastere og de tilsluttede IO-Link-sensorer / -aktuatorer
  • Automatisk import af den nødvendige IODD*)
  • Visning af de karakteristiske sensorværdier
  • Sikring af korrekt parameteroverførsel ved at genkende ikke-kompatible enheder
  • Tilføjelse af nye og opdaterede IODD-filer

Egenskaber

  • Parameterindstilling af ifm IO-Link-masters og IO-Link-enheder via netværk
  • Samtidig skrivning af parametre til flere enheder
  • Hjælpetekster og værdibegrænsninger hjælper dig ved parameterindtastningen
  • Operationel pålidelighed ved hjælp af enhedsgenkendelse og genskabelse af standardværdier
  • Visning af IO-Link-kommunikationskvaliteten
  • Oprettelse og visning af udstyrsidentifikation (applikations-specifik tag)
  • Tilføjelse, opdatering og sletning af IODD’er (også andre producenter) med et klik med musen *)
    *) hvis internet-forbindelse findes

Videreforarbejdning af sensorværdier med de frit skalerbare LINERECORDER-moduler
LINERECORDER-software-frameworket lukker informationskredsløbet fra sensorsignalet til produktions-systemer og ERP-løsninger (f.eks. SAP).

Systemkrav:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB ledig plads på harddisk
  • Webbrowser
    Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge