You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sikkerhedsteknologi
  4. Sikkert automatiseringssystem, bl.a. med PLC- og gateway-funktionalitet

Sikkert automatiseringssystem, bl.a. med PLC- og gateway-funktionalitet

Safety 4.0: Den sikre SmartPLC

  • Hurtig og enkel opstart
  • Fleksibel og fremtidssikker på grund af konnektiv hardware og CODESYS V3
  • Høj systemtilgængelighed takket være raffineret diagnose
  • Uovertruffet pris-ydelses-forhold
  • Sikker op til SIL 3, PL e

All-in-one: mere end blot en PLC
Ligesom som en smartphone er mere end blot en telefon, er den nye SmartPLC mere end blot en simpel PLC.
Den kan anvendes fleksibelt til forskellige opgaver, og det endda sikkerhedsrelateret op til SIL 3, PL e.
For eksempel som:
– fejlsikker PLC
– standard-PLC
– AS-i gateway
– visualiseringssystem
– protokolkonverter
– datalogger
– intelligent evalueringsenhed (ifm-systemløsninger)

To integrerede PLC'er (1 x fejlsikker, 1 x standard), kraftfulde processorer, en stor hukommelse og et stort antal unterstøttede protokoller tillader styring af avancerede anlæg – og det til en uovertruffen pris!