- Startside
- Produktnyheder
- Sikkerhedsteknologi
- Sikkert AS-i indgangsmodul specielt til lysgitterapplikationer
Sikkert AS-i indgangsmodul specielt til lysgitterapplikationer
Med signaleffekt: AS-i modul til Safety at Work
- Optimeret konfiguration af M12-bøsninger til lysgitterapplikationer
- Muting-lampe, som kan styres
- Præcis, fleksibel og hurtig montering
- Lysgitteret kan forsynes fra AS-i
- Høj sikkerhed på grund af certificering iht. EN 62061/SIL3 og EN ISO 13849-1/ PL e
Modul til lysgitre
Med dette nye, sikre indgangsmodul kan lysgitre og andre sikkerhedsrelaterede sensorer med elektroniske OSSD-udgange tilsluttes til AS-i Safety at Work.
Styring af muting-lampe
De integrerede udgange gør det muligt at tilslutte to signallamper.
Hurtig montering uden værktøj
Den afprøvede hurtige montering forhindrer fejl i ledningsføringen. Der findes en M12-tilslutning til hhv. sender, modtager og de to signaludgange.
To alternativer til spændingsforsyningen
Afhængigt af udførelse forsynes lysgitteret og signallamperne komplet med spænding fra AS-i eller en ekstern strømforsyning.