- Startside
- Produktnyheder
- Sikkerhedsteknologi
- Sikker hastighedsvagt til tilslutning til standard-positionssensorer
Sikker hastighedsvagt til tilslutning til standard-positionssensorer
Sikker overvågning af underskridelse af omdrejningstal
- Enkel parametrering med drejekontakt
- Ingen begrænsninger for knastskivedesignet
- Overvågningsfunktioner kan slås til og fra
- Pålidelig drift ved eksterne omgivelsestemperaturer ned til -40 °C
- Huset er kun 25 mm bredt
Applikationer
Hastighedsvagten DU110S er blevet udviklet til sikkerhedsrelevant overvågning af den mindste hastighed, som finder anvendelse ved slip- eller kileremsovervågning.
Et anvendelseseksempel er industrielle termiske procesanlæg iht. EN 746-2. Her kræves en sikkerhedsteknisk overvågning af luftskiftet. Overvågningen sker derved via lufttilførslens hastighedsovervågning.
Specielle detaljer
Hastighedsvagten er certificeret iht. EN 62061/SIL 3 og EN ISO 13849-1 kat. 4/PL e – og det som impulsgiver ved anvendelse af ikke-sikkerhedsrelaterede standardsensorer.
Når sikkerhedsudgangen er blevet udløst, kan den igen frigives manuelt eller automatisk.