1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Impulsanalysesystem med touch-display

Impulsanalysesystem med touch-display

Multifunktionelt evalueringssystem: Omdrejningstal, tid, tæller

  • God læsbarhed af displayet
  • 4 koblingsudgange og/eller analog udgang (V eller mA)
  • 250 kHz indgangsfrekvens
  • Universelle HTL-indgange for sensorer med NPN/PNP eller NAMUR-koblingskarakteristik
  • Intuitiv betjening via touch-display og klartekst

Alsidig impulsanalyse
Multifunktionsdisplayet viser mange forskellige måleværdier inden for den industrielle automatisering. Indgangsimpulserne behandles efter princippet for periodetidsmåling. Ved hjælp af skaleringsfaktoren kan f.eks. omdrejningstal, hastigheder og gennemløbstider beregnes, vises og omdannes til et analogt signal. Derudover egner enheden sig også til tælle- og tidsmålingsopgaver.
 

Høj ydelse
Fem forskellige driftsarter, valgfrie analoge og koblingsudgange samt det komfortable display sørger for at det multifunktionelle evalueringssystem kan anvendes til mange forskellige applikationer inden for den industrielle automatisering.