You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Evalueringssystem og display til analoge signaler

Evalueringssystem og display til analoge signaler

Decentral visning, forbehandling og konvertering af analoge signaler

  • Mini-display til overvågning af grænseværdier
  • Godt aflæseligt display med rød-grøn-farveændring
  • Kompakt udførelse med kapslingsklasse IP 67
  • Parametrene kan indstilles via IO-link
  • Konvertering af analoge måleværdier i en IO-link-kommunikation

Overblik over analoge signaler
Den kompakte stikenhed indsættes ganske enkelt i de analoge sensorers tilslutningsledning (4...20 mA). Således viser de måleværdierne på stedet. Brugeren kan indstille et koblingspunkt eller en grænseværdi, hvor transistorudgangen skifter. En farveændring (rød-grøn) af displayet viser dette yderligere tydeligt. Dermed kan kritiske procestilstande eller driftsforstyrrelser signaleres pålideligt.

Konverter til Industry 4.0
En særlig egenskab er signalkonverteringen: Threshold-displayet omdanner analoge signaler til digitale IO-link-signaler. Disse kræves i næsten alle moderne industrielle omgivelser samt til Industry 4.0-applikationer.