You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Robust og præcis hældningssensor – nu også med IO-Link

Robust og præcis hældningssensor – nu også med IO-Link

Med analoge udgange og koblingsudgange samt valgfri vibrationsovervågning

  • Høj nøjagtighed over det komplette 2-aksede vinkelområde op til 360°
  • Meget lille temperaturafdrift ved hjælp af aktiv temperaturkompensation
  • Visualisering af drifts- og koblingstilstande på grund af tydelige lysdioder
  • Konfigurerbare strøm- og spændingsudgangsfunktioner
  • Justerbare filterfunktioner til forskellige applikationer

Præcision tæller
De 2-aksede hældningssensorer er konstrueret til høje målenøjagtigheder over det komplette vinkelområde. Alle funktioner kan konfigureres via IO-Link. Takket være en aktiv temperaturkompensation og høj beskyttelsesklasse arbejder også absolut pålideligt ved ekstreme omgivelsestemperaturer og særdeles barske omgivelser.

Vibrationsovervågning
JN2200 kan alternativt også anvendes til 3-akset vibrationsovervågning. Op til 3 akser kan valgfrit medtages i beregningen af den karakteristiske værdi. Typiske applikationer er detektering af struktur- eller tårnsvingninger iht. ISO 4866 eller maskinovervågningen iht. ISO 10816.