You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Programmerbar, inkrementel encoder med IO-Link

Programmerbar, inkrementel encoder med IO-Link

Reducér dine mange forskellige varianter uden at gå på kompromis

  • Fleksibel: Opløsninger fra 2 til 10.000 kan frit programmeres
  • Enkel: Signalniveau kan indstilles i TTL- eller HTL-logik
  • Universel: M12-stikforbindelse eller kabelafgang kan anvendes radialt og aksialt
  • Tilpasset: Udførelse som massiv aksel (klem-/synkroflange) eller hulaksel
  • Kommunikativ: Overførsel af proces- og diagnosedata via IO-Link

Ingen kompromisser
Det magnetiske funktionsprincip byder på nøjagtigheden af optiske encodere og robustheden af magnetiske systemer.

Den rigtige encoder på kun 2 minutter
Nu er det endeligt slut med mange forskellige varianter og encodere med kompliceret programmering! De nye inkrementelle encodere fra ifm electronic kan anvendes universelt takket være intelligent produkt- og funktionsdesign og overbeviser med et fremragende pris-ydelses-forhold:

  • Indstil opløsningen individuelt.
  • Vælg mellem TTL- eller HTL-logik.
  • Anvend det drejelige M12-stik eller kabelafgangen radialt eller aksialt.

Vælg som det sidste flange og aksel – færdig!

Kommunikativ med IO-Link
Procesværdier, parametrerings- og diagnosedata kan for første gang overføres via IO-Link. Således kan indstillinger gennemføres bekvemt før monteringen.