You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Koblingsforstærker til konvertering af sensorsignaler i vekselstrømsnet

Koblingsforstærker til konvertering af sensorsignaler i vekselstrømsnet

Sensorsignaler styrer relæer

  • Integreret, universal strømforsyning til sensorforsyning
  • Smal, pladsbesparende konstruktion
  • Stikbare skrueterminaler gør monteringen nemmere
  • PNP- eller NPN-styring kan vælges
  • Udførelse med en eller to kanaler

Relæ til høje belastningsstrømme
Konventionelle sensorers transistorudgange er beregnet til små belastningsstrømme. Hvis brugeren vil skifte til højere strømme eller endda vekselsstrømme, skal der anvendes en koblingsforstærker.
Denne bruger sensorsignalet til at styre et udgangsrelæ.

Fleksibel og pladsbesparende
ifm tilbyder koblingsforstærkere i en udførelse med en og to kanaler. De har en integreret, universal strømforsyning (110...240 V AC) for at kunne forsyne de tilsluttede sensorer med spænding (24 V DC). De nye koblingsforstærkere udmærker sig ved en smal konstruktion, så de har behov for mindre plads i kontaktskabet.