You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Sensorer for motion control
  4. Intelligent, inkrementel encoder med display og IO-Link

Intelligent, inkrementel encoder med display og IO-Link

Motion Controller: Encoder, overvågning af hastighed/omdrejningsretning og tæller er integreret!

  • Opløsninger fra 2 til 10.000 og signalniveau (TTL/HTL) kan frit programmeres
  • Display: Tofarvet, elektronisk drejelig visning af procesværdierne
  • I en håndevending: M12-stikforbindelse kan anvendes radialt og aksialt
  • Tilpasset: Udførelse som massiv aksel (klem-/synkroflange) og hulaksel
  • Overførsel af proces- og diagnosedata via IO-Link

Ingen kompromisser
Det magnetiske funktionsprincip byder på nøjagtigheden af optiske encodere og robustheden af magnetiske systemer.

Enkle
Opløsning og signalniveau kan programmeres.
Encoderne har et stort spændingsområde fra 4,5 til 30 V DC og er dermed universelt anvendelige.

Multifunktionelle
Performance Line-encoderne har en integreret signalevaluering til hastighedsovervågning, tællerfunktioner og detektering af omdrejningsretningen.

Intuitive
Encoderne byder på en nem indstilling og visning af positionsværdi via display og betjeningstaster samt en intuitiv menunavigation.

Netværksforbundet
Diagnose- og parameterdata overføres sikkert via IO-Link. Klar til Industry 4.0!