You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Evalueringsenheder til niveauregulering med en eller to sensorer

Evalueringsenheder til niveauregulering med en eller to sensorer

Nem regulering af niveauer

  • Direkte styring af pumper og ventiler
  • Justerbar ind- og udkoblingsforsinkelse eller dæmpning
  • Integreret, universal strømforsyning til sensorforsyning
  • Smal, pladsbesparende konstruktion
  • Stikbare skrueterminaler gør monteringen nemmere

Anvendelse
Evalueringsenhederne regulerer ved hjælp af sensorer niveauer i tanke og beskytter således f.eks. mod overløb, tørløb og lækage.

Niveauregulering med én sensor
Evalueringsenheden DL0201 anvender en sensor, som er monteret på tanken i højde med grænseniveauet, der skal overvåges. Når niveauet nås, skifter evalueringsenheden i et indstilleligt tidsrum for eksempelvis at stoppe pumpningen, f.eks. til beskyttelse mod overløb eller tørløb.

Niveauregulering med to sensorer
Evalueringsenheden DL0203 er en typisk 2-punkt-regulering, som styrer pumper eller ventiler ved hjælp af to sensorer– en til det øverste niveau og en til det nederste niveau.