1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Tryktransmitter med M12-, AMP- eller DEUTSCH-stik til mobile applikationer

Tryktransmitter med M12-, AMP- eller DEUTSCH-stik til mobile applikationer

Tryktransmitter med M12-, AMP- eller DEUTSCH-stik til mobile applikationer

  • Kompakt konstruktion (str. 19) med procestilslutning G 1/4 A
  • Hurtig i reaktionen: 2 millisekunder responstid
  • Målenøjagtighed < ± 0,8 %, gentagelsesnøjagtighed < ± 0,05 %
  • Nem tilslutning via DEUTSCH-, AMP- eller M12-stik
  • Omkostningseffektiv og robust på grund af svejset hus i rustfrit stål

Miniaturisering til mobile applikationer
De nye PT/PU-tryksensorers stik muliggør en hurtig og nem installation i mobile arbejdsmaskiner. Desuden har sensorerne en tyndfilmsmålecelle, som er svejset direkte sammen med procestilslutningen. Denne teknologi byder på en høj nøjagtighed i et yderst kompakt hus med en diameter på kun 19 mm til et omkostningsoptimeret pris-/ydelses-forhold.

Anvendelsesområder
Sensorerne af typen PT/PU er beregnet til mobil anvendelse og særlig velegnede til hydrauliske og pneumatiske applikationer med højt arbejdstryk. På grund af den høje vibrations- og stødsikkerhed, den høje beskyttelsesgrad, den meget gode EMC-styrke og E1-overensstemmelsen passer typerne PT/PU især til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner.