1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Temperatursensor med IO-link og koblingsudgange

Temperatursensor med IO-link og koblingsudgange

Temperatursensor TV – en sensor, to løsninger

  • To løsninger: Kontinuerlig overførsel af procesværdier og 2 koblingsudgange
  • Måleområde -50...150 C
  • Bekvem parameterindstilling via LINERECORDER
  • Særdeles høj nøjagtighed på +/- 0,3K
  • Manipulationssikker

Kan anvendes fleksibelt
Funktionaliteten af temperatursensoren TV er imponerende. På grund af dens meget kompakte konstruktion kan TV også monteres i trange omgivelser. Enheden har to koblingspunkter, arbejder ekstremt præcist og kan indstilles hurtigt og nemt via LINERECORDER SENSOR.
 

Effektiv og sikker med IO-link
Takket være IO-link overfører den nye temperatursensor kontinuerligt procesværdier og andre vigtige data, som f.eks. min./maks. temperatur. Desuden er de digitale måleresultater nøjagtigere, da der ikke opstår konverteringstab på grund af D/A-konvertere eller eksterne påvirkninger (f.eks. kabellængder). Enheder med forudindstillede måleområder (analogt start- og slutpunkt) er nu ikke mere nødvendige, da den reelle procesværdi overføres. Det reducerer lagerføringen. Traditionelle transmittere hører snart fortiden til.