1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Temperatursensor med indstillingsringe

Temperatursensor med indstillingsringe

Hurtigt i brug – mekanisk indstillelig temperaturkontakt

  • Måleområde -25...140 C
  • To koblingsudgange
  • Nem indstilling via to optimalt aflæselige indstillingsringe
  • Mekanisk lås mod utilsigtet ændring af indstillingen
  • Nøjagtighed: ± 3K

Bekvem og sikker indstilling
Temperaturkontakterne i serien TK er sensorer til overvågning af flydende og gasformige medier, hvis koblingspunkt kan indstilles intuitivt via to radiale indstillingsringe. Overalt, hvor der kræves enkle løsninger, byder enhederne i TK-serien på et reelt alternativ. En kompliceret parameterindstilling pr. software er ikke nødvendig. Den ønskede temperatur indstilles via det intuitive og nemt aflæselige indstillingshjul, uden at anlægget behøver at være i drift. Derudover vises koblingstilstandene på bedste måde via LED'er.
 

Varianter
Sensorerne kan enten fås med et koblings- og et tilbagekoblingspunkt (TK6xxx) eller to koblingspunkter med fast hysterese (TK7xxx). Temperaturkontakterne i serien TK er altid det første valg for en hurtig og ukompliceret ibrugtagning.


Nyhedsbulletin