1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Absolut måling af trykket nu

Absolut måling af trykket nu

Nye absoluttryktransmittere PT med forskellige måleområder

  • Måleområde 0...1/1,6/4/10 bar absolut og analog udgang 4...20 mA
  • Modstandsdygtig målecelle i rustfrit stål
  • Kompakt konstruktion med procestilslutning G 1/4
  • Målenøjagtighed mindre end 0,8 %, gentagelsesnøjagtighed mindre end 0,1 %
  • Nem tilslutning via M12-stikforbindelse

Absoluttryksensorer
Inden for området tryksensorik har ifm nu udvidet det omfattende udvalg med absoluttryksensorer. Den nye serie PT05 med ufølsom metalmålecelle, procestilslutning G 1/4, M12-stik samt analog udgang fås i de gængse trykområder op til 10 bar.

Arbejdsmåde
Absoluttryksensorer arbejder til forskel fra relativt målende sensorer uafhængigt af det omgivende lufttryk. Vejr- og højdebetingede lufttryksvingninger påvirker ikke målingen. Det er ofte en afgørende faktor i vakuumapplikationer, der kræver en fin trykregulering. Absoluttryksensorer kræver ingen udluftning, og derfor er en fejlmåling på grund af en tilstoppet udluftning ikke mulig. Inden for området tryksensorik udmærker de nye sensorer sig som specialister for „særlige opgaver“.


Nyhedsbulletin