1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Vortex-inline-flowsensorer med brugervenligt display

Vortex-inline-flowsensorer med brugervenligt display

Alternativet: Vortex-sensor i stedet for vingehjul

  • Integreret temperaturmåling
  • Elektronisk drejeligt flerfarvet display
  • Valgfrit med drejelige G- og R-procestilslutninger
  • Rødt/grønt farveskift til procesværdier kan indstilles
  • Anvendelig til vand med og uden ledningsevne (deioniseret vand)

Turbulens som et mål for flowmængden
Bag en specifik udformet forhindring, som er monteret i målerøret, genererer det strømmende medie hvirvler, der er afhængige af hastigheden. Disse hvirvler detekteres af en piezokeramisk sensor. Når tværsnittet kendes, kan strømningshastigheden bestemmes på grundlag af antallet af hvirvler.
Dette Vortex-flowmåleprincip er næsten uafhængigt af tryk- og temperaturudsving i mediet. På grund af den enkle konstruktion er det muligt at fremstille prisgunstige sensorer til flowmålingen.
Output af den aktuelle strømning og temperatur sker enten som standardiseret strømsignal (4...20 mA), som frekvenssignal, koblingsudgang eller via IO-Link.


Nyhedsbulletin