1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Vedligeholdelsesfri overløbssikring iht. WHG

Vedligeholdelsesfri overløbssikring iht. WHG

Pålidelig og hurtigt koblende alternativ til svinggafler

  • Fleksibel montering uafhængig af orienteringen
  • Stød- og vibrationssikker i robust hus i rustfrit stål
  • "Plug & play" – fabriksindstillet til vandbaserede medier
  • Justerbar til andre medier som f.eks. olie ved hjælp af IO-Link
  • Undertrykkelse af vedhæftninger

Pålidelig og fleksibel
Sensorfamilien LMTx9x overbeviser som pålidelig overløbssikring. Forskellige længdevarianter og procestilslutninger tillader en alsidig og positionsuafhængig montering.

IO-Link giver gennemsigtighed
Sensorerne kan indstilles til alle vandforurenende væsker. Parametrene indstilles bekvemt på PC'en via IO-Link og USB-interface.
Den digitale overførsel af måleværdier sikrer maksimal gennemsigtighed.

Robust
Huset i rustfrit V4A-stål er stød- og vibrationssikkert.