1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Nye mekatroniske inline-flowsensorer med display

Nye mekatroniske inline-flowsensorer med display

Den intelligente: Flyder-flowsensor

  • Med integrerede mediekurver til vand og olie
  • Med integreret temperaturmåling
  • Indløbs-/udløbsstrækninger er ikke påkrævet
  • Rødt/grønt farveskift til indstillede procesværdier er muligt
  • Meget hurtig responstid på < 10 ms

Mekatronisk flowsensor
Flowsensoren arbejder efter samme princip som det fjederstøttede stempel: Det strømmende medie løfter stemplet, som hviler i et ventilsæde i et hus, mod fjederkraften.
Stempelpositionen detekteres af en magnetsensor og udlæses som analogt signal. Fjederkraften bevirker en sikker tilbagestilling af stemplet til udgangspositionen, når flowet aftager. Derigennem kan flowsensoren monteres uafhængigt af positionen og tilbagestrømning forhindres.
Sensorhovedet kan drejes 360° og kan dermed let læses i alle positioner.