1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Niveautransmitter LR9020 med uigennemtrængeligt hus og IO-Link-parametrering

Niveautransmitter LR9020 med uigennemtrængeligt hus og IO-Link-parametrering

Konstant niveaumåling med analog udgang og IO-Link

  • Analog udgang, koblingsudgang og overførsel af procesværdier via IO-Link
  • Komfortabel parameterindstilling via IO-Link med PC eller IO-Link-Master
  • Sondelængder fra 10 til 160 cm
  • Sondens længde kan afkortes efter behov
  • Lille konstruktion til trange monteringsforhold

Robust og pålidelig
Barske omgivende forhold eller højtryksrensning modstår LR9020 pålideligt. Takket være lille konstruktion kan den også monteres i trange omgivelser. Den digitale IO-Link-kommunikation forhindrer forstyrrelser i overførslen af måleværdier.

Modulært til succes
Da det er muligt at afkorte eller udskifte sondestavene, reducerer LR-sensoren lagerføringen og gør udskiftning nemmere.

Nem at indstille
Allerede før monteringen kan brugeren konfigurere sensoren via IO-Link på PC'en. Dataposten for parameterindstillingen kan kopieres til andre sensorer, f.eks. til anlæg af samme konstruktion.


Nyhedsbulletin