1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Niveausensor med modulært sondekoncept

Niveausensor med modulært sondekoncept

Pålidelig og præcis mediedetektering i hygiejniske applikationer

  • Monteringsjustering for optimal tilpasning til monteringssituationen
  • Aseptoflex-Vario-gevind til et stort antal af procesadaptere
  • Sondelængder fra 15 til 200 cm
  • Egnet til medietemperaturer op til 150 °C

Alsidig anvendelig
Hvad enten i små lagertanke, udligningsbeholdere, separatorer eller i aftapningen: Der findes ingen grænser for anvendelsesområdet af LR. Selv ugunstige omgivende forhold som skum eller høje temperaturer har ingen indflydelse på den præcise niveaumåling.

Modulært til succes
Da det er muligt at afkorte eller udskifte sondestavene, reducerer LR-sensoren lagerføringen og gør udskiftning nemmere. Takket være IO-Link hører den tidsrøvende parametrering på enheden fortiden til.

Bestandige materialer
Materialer af høj kvalitet såsom PEEK og EPDM som pakningsmateriale eller huset i V4A egner sig til indvendig og udvendig rengøring samt modstår de mest barske omgivende forhold.