1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Moderne klassiker: Ny temperatursensor TN

Moderne klassiker: Ny temperatursensor TN

Endnu mere betjeningskomfort og forbedret visualisering

  • Måleområde fra -50...150 °C, responstid T05/T09 = 1 s/3 s
  • Entydig markering af "gode områder": programmerbart rødt/grønt display
  • Hurtig og enkel betjening via 3 trykknapper med VDMA-menu
  • Varianter med analog udgang (4...20 mA/0...10 V) eller koblingsudgang (2 x PNP/NPN)
  • Visualisering af koblingstilstande ved hjælp af tydelige lysdioder

Hurtige og modstandsdygtig
De kompakte temperatursensorer i serien TN udmærker sig ved en fremragende responstid, høj trykstyrke og en adaptiv procestilslutning. Applikationer med temperaturer op til 150 °C og høje trykbelastninger op til 300 bar modstår sensorerne suverænt. Måleområdet er frit skalerbart.

Opdatering af klassikeren
En nyhed er den nemme og hurtige betjening via tre trykknapper. Displayet kan skiftes fra "rød" visning til en skiftende rød/grøn visning.
På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue. Muligheden for at dreje sensorhovedet byder på optimal læsbarhed fra enhver position. Takket være lasermærkning, som ikke kan gå tabt, på VA-huset kan enhederne også identificeres efter mange år.