You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Konstant niveaumåling i barske omgivelser

Konstant niveaumåling i barske omgivelser

Niveausensor LR i nyt design med udvidede funktioner

  • Monteringsjustering tillader en positionsuafhængig installation
  • Medietemperatur op til 100 °C
  • En simulationsfunktion gør det nemmere at teste anlæggets software
  • Automatisk detektering af sondelængden
  • Sondelængder fra 15 til 200 cm

Applikation
Barske omgivende forhold eller høje temperaturer har ingen indflydelse på LR2050. Montering i trange omgivelser eller detektering af olier med koaxialrør er heller ikke et problem for LR.
På grund af monteringsjusteringen og det modulære koncept tilpasser LR-sensoren sig til enhver applikation.

Modulært til succes
Da det er muligt at afkorte eller udskifte sondestavene, reducerer LR-sensoren lagerføringen og gør udskiftning nemmere.

Nem at indstille
Allerede før monteringen kan brugeren konfigurere sensoren via trykknapper eller via IO-Link på PC'en. Monteringsjusteringen gennemføres med et tryk på en knap på stedet efter behov.

Tilbehør (skal bestilles særskilt):