1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Kompakt mekatronisk inline-flowsensor med kontraventil

Kompakt mekatronisk inline-flowsensor med kontraventil

Ny flowsensor nu til meget små mængder

  • Måleområde fra 0,2...4 l/min
  • Kompakt konstruktion
  • Meget hurtig responstid på ≤ 10 ms
  • Indløbs-/udløbsstrækninger er ikke påkrævet
  • Uafhængig af tryk- og temperatursvingninger

Mekatronisk flowsensor
Flowsensoren i serien SBY arbejder efter samme princip som det fjederstøttede stempel. Det strømmende medie løfter stemplet, som hviler i et ventilsæde i huset, mod fjederkraften.
Stempelpositionen detekteres af en induktiv sensor ved det binære signaloutput. Fjederkraften bevirker en sikker tilbagestilling af stemplet til udgangspositionen, når flowet aftager. Derigennem kan flowsensoren monteres uafhængigt af positionen og tilbagestrømning forhindres.
Via en indstillingsskrue kan koblingspunkterne nemt indstilles og fikseres. Den robuste mekaniske udførelse tillader anvendelse i barske omgivelser. Enhederne er vedligeholdelsesfri.


Nyhedsbulletin