1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Kombineret fugt- og temperatursensor

Kombineret fugt- og temperatursensor

Fugtighedsmåling i luft og olie

  • Konstant tilstandsovervågning af olie og luft
  • To analoge udgange (4...20 mA) til relativ fugtighed og temperatur
  • Stort indgangsspændingsområde 9...33 V DC
  • Medietemperatur -20...100 °C
  • G 3/4"-procestilslutning til direkte montering

Applikation
Vand er generelt ikke ønsket i hydraulikvæsker og smøremidler. Høje koncentrationer af vand kan påvirke driften alvorligt eller endda forårsage skader.

Måleprincip
Sensoren måler den relative fugtighed i olie og luft med et kapacitivt måleelement i området fra 0 til 100 %. Ved 0 % har mediet absolut intet vandindhold. Ved 100 % er mediet derimod fuldstændigt mættet. Yderligere vand udskilles ikke mere og forefindes så som frit vand. Foruden den relative fugtighed udlæser sensoren også medietemperaturen som analogt signal.