1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Kalorimetrisk flowmåler til væsker og gasser

Kalorimetrisk flowmåler til væsker og gasser

Ny målestok inden for den termiske flowmåling!

  • Med integrerede mediekurver til vand, olier, glykol og luft
  • Hurtig responstid og integreret temperaturmåling
  • Rødt/grønt farveskift til indstillede procesværdier er muligt
  • Indvendig rørdiameter fra 15...400 mm kan indstilles
  • Optimal justering takket være drejelig procestilslutning

Måleprincip
Flowmåleren i serien SA fungerer efter det kalorimetriske måleprincip. På målespidsen er der to måleelementer og en varmekilde. Herved benyttes den fysiske effekt, at et forbistrømmende medie optager og borttransporterer varmeenergi. Temperaturændringen, der opstår, er målet for flowet.

Enhedens funktion
Sensoren af typen SA er konstrueret til også at detektere og måle flow og temperatur i store indvendige rørdiametre op til 400 mm. Derfor byder den på mange forskellige anvendelsesmuligheder. Koblingsudgange, analoge signaler og IO-Link sørger for alsidige muligheder for viderebehandling af signalerne. Dermed er brugeren allerede veludstyret til Industry 4.0.