1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Hygiejnisk grænseniveausensor specielt til Ex-zonen

Hygiejnisk grænseniveausensor specielt til Ex-zonen

Pålidelig detektering af grænseniveauer – LMT

  • Godkendt til ATEX-områder af kategorien 3D/3G
  • Justerbar til andre medier som f.eks. alkohol ved hjælp af IO-Link
  • Hygiejnisk design med vedligeholdelsesfrit pakningsprincip
  • Stød- og vibrationssikker i robust hus i rustfrit stål
  • "Plug & play" på grund af fabriksindstilling til oliebaserede medier

Niveauregistrering i eksplosive atmosfærer
LMT-familien overvåger sikkert niveauer i lagertanke i eksplosionsfarlige områder. De kan anvendes i zone 2 og 22.

Fødevarekvalitet
På grund af husets materialer af høj kvalitet såsom rustfrit V4A-stål (1.4404) og PEEK opfylder sensoren alle krav for hygiejniske områder. Det omfatter godkendelser som EHEDG, og FDA.

Én sensor til alle medier
LMT kan justeres til næsten alle flydende, pastøse samt pulverformige medier.
Sondering mellem to medier i samme applikation er mulig på grund af to koblingsudgange, der kan indstilles uafhængigt af hinanden. Parametrene indstilles bekvemt via IO-Link.