1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Hydrostatisk niveaumåling til forskellige applikationer

Hydrostatisk niveaumåling til forskellige applikationer

V4A-nedsænkningssonde med forskellige kabelmaterialer og længder

  • PUR- eller FEP-kabler til høj mediebestandighed
  • Version med ATEX-godkendelse til gruppe I, kat. M1, og gruppe II, kat. 1G og 1D
  • God samlet nøjagtighed og langtidsstabilitet
  • Trykudligning via et indvendigt ventileret kabel

Anvendelsesområder
Nedsænkningssonderne i PS-serien er beregnet til niveaumåling i beholdere, tanke, brønde, vandløb, borehuller og spildevandsanlæg. Nøjagtigheden på 0,5 % og langtidsstabiliteten på 0,2 % pr. år sørger for sikker drift af sonden.

Robuste, pålidelige og fleksible
Alle nedsænkningssonder har et robust V4A-hus. Til standardapplikationer anbefales det prisbillige PUR-kabel. Til applikationer, hvor der kræves en høj mediebestandighed (f.eks. gylle, olier eller brændstoffer), er der et FEP-kabel til rådighed.

ATEX-nedsænkningssonderne i PS3xxA-serien er beregnet til niveaumåling i eksplosionsfarlige områder. Sensorerne kan anvendes i zone 0, 1, 2 eller zone 20, 21, 22 samt til minedrift. GL-godkendelsen tillader maritim brug.


Nyhedsbulletin