You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Evaluering af temperaturer op til 600 °C: TR i et nyt look

Evaluering af temperaturer op til 600 °C: TR i et nyt look

Forbedret visnings-/evalueringsenhed til Pt100-/Pt1000-sensorer

  • Entydig markering af "gode områder": programmerbart rødt/grønt display
  • Hurtig og enkel betjening via 3 trykknapper med VDMA-menu
  • Visualisering af koblingstilstande ved hjælp af tydelige lysdioder
  • Fleksibel montering med et modulært koncept
  • Varianter med analog udgang (4...20 mA/0...10 V) eller koblingsudgang (2 x PNP/NPN)

En enhed til mange sensorer
Evalueringselektronikken af typen TR er en universel styre- og visningsenhed til tilslutning af PT100-/PT1000-sensorer (serie TT, TM og TS)

Automatisk detektering af føleren
Elektronikken detekterer automatisk, om der er tilsluttet Pt100- eller Pt1000-sensorer, ligegyldigt om der anvendes 2, 3 eller 4 ledere.

Stort måleområde
På grund af det udvidede måleområde fra -100...600 °C kan næsten alle temperatur-, måle- og overvågningsopgaver inden for industri og procesteknologien løses. De passende temperatursensorer til dette tilbyder ifm naturligvis også.