1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. 200° under 2 s: Hurtig, hygiejnisk temperaturtransmitter

200° under 2 s: Hurtig, hygiejnisk temperaturtransmitter

Kompakt konstruktion med fremragende responstid og udvidet måleområde

  • Måleområde fra -50...200 °C, kan skala-inddeles via IO-Link 1.1
  • Meget hurtig responstid: T05/T09 = < 0,5 s/< 2 s
  • LED til visualisering af driftstilstanden
  • Varianter med forskellige hygiejniske procestilslutninger
  • Forskellige installationslængder fra 25 til 150 mm

Analog og IO-Link
Temperaturtransmitteren har en analog udgang med 4 til 20 mA. Parametrene indstilles via det integrerede IO-Link-interface.

Hurtigt og præcist
Pt1000-måleelementet i klasse A opnår med den fabriksinterne kalibrering en høj nøjagtighed. En særlig detalje er foruden det store måleområde dog den fremragende responstid. Dermed er denne sensor velegnet til alle højpræcise og hurtige processer i hygiejniske omgivelser.

Transparent og fleksibel
En lysdiode signalerer tydeligt, om sensoren er klar til brug. Den kompakte konstruktion, de integrerede procestilslutninger og de forskellige sondelængder gør monteringen enkel og fleksibel.


Nyhedsbulletin