1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. PN-tryksensor med endnu mere betjeningskomfort og forbedret visualisering

PN-tryksensor med endnu mere betjeningskomfort og forbedret visualisering

Opdatering til bestselleren: PN-tryksensor i et nyt look

  • Entydig markering af "gode områder": programmerbart rødt/grønt display
  • Optimal justering takket være drejelig procestilslutning
  • Hurtigt til (koblings-)punktet: Betjening via 3 trykknapper med VDMA-menu
  • Visualisering af koblingstilstande ved hjælp af tydelige lysdioder
  • Efter mange år stadigvæk til at identificere: lasermærkning, som ikke kan gå tabt, på VA-hus

Den samlede pakke gør forskellen
Efter 20 års succesrig ifm-tryksensor-historie er den nye generation af PN-sensorer blevet udviklet i tæt samarbejde med brugerne. Den overbeviser med både et moderne og brugervenligt design. Høj overbelastningsbeskyttelse, IP 67 og lasermærkningen, som ikke kan gå tabt, gør de nye PN også til en god partner i barske omgivelser.

Alt under kontrol
Ved samme størrelse er displayet endnu engang blevet forstørret og koblingstilstand-LED'er på sensorhovedet er tydelige at se fra alle sider. Displayet kan skiftes fra "rød" visning til en skiftende rød/grøn visning. På den måde fremhæves koblingstilstande eller der oprettes et selvstændigt farvevindue.

God tilpasningsevne
Drejning af den indskruede sensor i alle retninger: Hos den nye PN er det muligt lige som vilkårlig montering via monteringsvinkel i tilbehøret.


Nyhedsbulletin